Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.
பதிவுசெய்
Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

முகப்புதரையில் ஈடுபடும் கருவிகள்பக்கெட் வெட்டும் விளிம்புகள் & எட்ஜ் பாதுகாப்புபக்கெட் கட்டிங் எட்ஜ்கள்307-0018: EDGE CUTTING
முகப்பு
தரையில் ஈடுபடும் கருவிகள்பக்கெட் வெட்டும் விளிம்புகள் & எட்ஜ் பாதுகாப்புபக்கெட் கட்டிங் எட்ஜ்கள்
307-0018: EDGE CUTTING
307-0018: EDGE CUTTING

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
307-0018: EDGE CUTTING
307-0018: EDGE CUTTING
307-0018: EDGE CUTTING
307-0018: EDGE CUTTING
307-0018: EDGE CUTTING
மாற்று விருப்பங்களுக்கு உங்கள் டீலரைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

பிராண்ட்: Cat

நிறுத்தப்பட்டது
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
307-0018-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 307-0018-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
Hole Spacing (in): 4.902
Edge Length (in): 3,937.008
Thickness (mm): 19
Width (in): 8
Wear or Durability: ARM
Edge Length (mm): 99,999.99
Width (mm): 203.2
End 1 Hole Offset (in): 3,937.008
Position: Center
Hole Quantity: 11
Edge Shape: Continuous
End 1 Hole Offset (mm): 99,999.99
Thickness (in): 0.748
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Alloy Mixed: Metal,Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 124.5
மேலும் காட்டு
பாக எண் 307-0018-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

ஸ்கிட் ஸ்டியர் லோடர்

216 228 226

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்