Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

முகப்பு361-6776: லிங்க் AS-TRAC
முகப்பு361-6776: லிங்க் AS-TRAC
361-6776: லிங்க் AS-TRAC

ஸ்லீவ் பேரிங் இணைப்பு அசெம்ப்ளி (பாசிட்டிவ் பின் தக்கவைப்பு (PPR), ஸ்கேலப் ரெசிஸ்டண்ட்)

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
361-6776: லிங்க் AS-TRAC
361-6776: லிங்க் AS-TRAC

ஸ்லீவ் பேரிங் இணைப்பு அசெம்ப்ளி (பாசிட்டிவ் பின் தக்கவைப்பு (PPR), ஸ்கேலப் ரெசிஸ்டண்ட்)

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 361-6776-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
போல்ட் அளவு (அங்): 1.417
டிராக் பிட்ச் (மிமீ): 317.5
டிராக் பிட்ச் (அங்): 12.5
ட்ராக் பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை: 41.0
போல்ட் அளவு (மிமீ): M36
Pin Retention System: PPR
Link Outside Spread (mm): 332.5
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 3.701
Rail To Bushing OD (mm): 61.7
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 11.476
Rail To Bushing OD (in): 2.429
Bushing OD (in): 4.488
Bolt Hole Diameter (mm): 35.71
Link Outside Spread (in): 13.091
Number of Sections: 41
Bushing OD (mm): 114
Track Bolt Thread: 1.375
UC System: HDXL
Rail To Pin Boss OD (mm): 69
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 94
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 225.5
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 291.5
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 2.717
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 1.406
Pin Length (mm): 350.82
Link Inside Spread Sprocket (mm): 146
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 8.878
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 5.748
Link Height (mm): 207
Pin Length (in): 13.812
Link Inside Spread Roller (mm): 158.3
Link Height (in): 8.15
Master Bolt Thread: M36
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 6.232
Master Link Type: 1 Tooth Master
மேலும் காட்டு
பாக எண் 361-6776-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்

D11T

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது