Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

பதிவுசெய்
Caterpillar

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

முகப்புவொர்க் ஷாப் சப்ளைகள்மற்ற வொர்க் ஷாப் சப்ளைகள்பிற பட்டறை தயாரிப்புகள்387-1315: Crankshaft Bearing Removal Tool
முகப்புவொர்க் ஷாப் சப்ளைகள்மற்ற வொர்க் ஷாப் சப்ளைகள்பிற பட்டறை தயாரிப்புகள்387-1315: Crankshaft Bearing Removal Tool
387-1315: Crankshaft Bearing Removal Tool

Cat® Crankshaft bearing removal tool efficiently extracts crankshaft bearings from their housing, ensuring smooth engine operation and maintenance

பிராண்ட்: Cat

fallback-image
387-1315: Crankshaft Bearing Removal Tool

Cat® Crankshaft bearing removal tool efficiently extracts crankshaft bearings from their housing, ensuring smooth engine operation and maintenance

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்
பாக எண் 387-1315-க்கான விளக்கம்

The Crankshaft Bearing Removal Tool facilitates the extraction of crankshaft bearings with precision and ease. This tool features a robust mechanism that securely grips and removes bearings without causing damage to the crankshaft and surrounding components. By applying a controlled force, it ensures that bearings are removed smoothly, reducing the risk of distortion and breakage.

Attributes:
• Facilitates smooth bearing removal, minimizing the risk of damage.
• Tool's design includes features to manage high force without failure.
• Provides a secure grip on bearings for reliable extraction.
• Ensures minimal distortion during bearing removal.

Applications:
The Crankshaft Bearing Removal Tool is utilized in the engine compartment, specifically for removing crankshaft bearings, and helps in efficient bearing extraction during engine maintenance and overhauls.

மேலும் காட்டு
பாக எண் 387-1315-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
Weight (kg): 0.957
Weight (lb): 2.11
Length (mm): 135.0
Length (in): 5.315
Outer Diameter (mm): 64.77
Outer Diameter (in): 2.55
Material: Steel,Carbon Steel
மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது