முகப்புதரையில் ஈடுபடும் கருவிகள்பக்கெட் வெட்டும் விளிம்புகள் & எட்ஜ் பாதுகாப்புபக்கெட் வெட்டும் விளிம்பு பிரிவுகள்505-5997: ஆர்ம் வெட்டும் விளிம்பு பிரிவு RH
முகப்புதரையில் ஈடுபடும் கருவிகள்பக்கெட் வெட்டும் விளிம்புகள் & எட்ஜ் பாதுகாப்புபக்கெட் வெட்டும் விளிம்பு பிரிவுகள்505-5997: ஆர்ம் வெட்டும் விளிம்பு பிரிவு RH
505-5997: ஆர்ம் வெட்டும் விளிம்பு பிரிவு RH

பிரிவு விளிம்பு பாதுகாப்பு 50 மிமீ

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
505-5997: ஆர்ம் வெட்டும் விளிம்பு பிரிவு RH
505-5997: ஆர்ம் வெட்டும் விளிம்பு பிரிவு RH
505-5997: ஆர்ம் வெட்டும் விளிம்பு பிரிவு RH
505-5997: ஆர்ம் வெட்டும் விளிம்பு பிரிவு RH
505-5997: ஆர்ம் வெட்டும் விளிம்பு பிரிவு RH

பிரிவு விளிம்பு பாதுகாப்பு 50 மிமீ

பிராண்ட்: Cat

வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 505-5997-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
Depth (in): 16.693
Thickness (mm): 50.0
Width (in): 27.953
Wear or Durability: ARM
Width (mm): 710.0
Position: RH
Spade Angle: 15.0
Hole Quantity: 0
Edge Type: Serrated
Thickness (in): 1.969
Material: Abrasion Resistant Steel,Boron Steel,Alloy Mixed: Metal
Attachment Method: Weld-On
Depth (mm): 424.0
மேலும் காட்டு
பாக எண் 505-5997-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

வீல் லோடர்

988K

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது