Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

பதிவுசெய்
Caterpillar

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

முகப்பு511-8503: XT-6 ES
முகப்பு511-8503: XT-6 ES
511-8503: XT-6 ES

Cat® XT-6 ES

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
511-8503: XT-6 ES
511-8503: XT-6 ES

Cat® XT-6 ES

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 511-8503-க்கான விளக்கம்

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The Cat XT ES hose line-up is designed and manufactured by Caterpillar for high pressure hydraulic applications. These range from 2500 to 6000 psi (17.5 to 42.0 MPa). The ES (Enhanced Spiral) construction is a Caterpillar proprietary design and impulse tested to twice the industry standards. Cat hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.

மேலும் காட்டு
Cat® ஹோஸ் அசெம்ப்ளி தயாரிப்புகள் எச்சரிக்கை
குழாய் மற்றும் கப்ளிங் சேர்க்கைகளின் முறையற்ற தேர்வுகள் உத்தரவாதங்களைச் செல்லாததாக்கும் மற்றும் கடுமையான தனிப்பட்ட காயம் அல்லது மரணம், சொத்து சேதம் அல்லது ஆக்கக்கூறு மற்றும் இயந்திர அமைப்பு செயலிழப்புக்கு வழிவகுக்கும்.
மேலும் காட்டு
பாக எண் 511-8503-க்கான விவரக்குறிப்புகள்
Overall Length (mm): 3,885.0
Weight (kg): 6.93
Material: High Pressure Hose
மேலும் காட்டு
பாக எண் 511-8503-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

சக்கரமுள்ள அகழ் எந்திரம்

M323F

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது