Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.
பதிவுசெய்
Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

முகப்பு5A-4921: LENS
முகப்பு5A-4921: LENS
5A-4921: LENS

பிராண்ட்: Cat

fallback-image
நிறுத்தப்பட்டது
5A-4921: LENS
மாற்று விருப்பங்களுக்கு உங்கள் டீலரைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

பிராண்ட்: Cat

நிறுத்தப்பட்டது
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
விளக்கம்
விளக்கம்

இந்தப் பாகத்திற்கான விளக்கத்தைச் சேர்க்கும் பணியில் நாங்கள் இன்னும் ஈடுபட்டுள்ளோம்.

விவரக்குறிப்புகள்
விவரக்குறிப்புகள்

இந்தப் பாகத்திற்கான விவரக்குறிப்பைச் சேர்க்கும் பணியில் நாங்கள் இன்னும் ஈடுபட்டுள்ளோம்.

இணக்கமான மாடல்கள்
இணக்கமான மாடல்கள்
வீல் டோசர்
936916920936E926E966D966C966E950B926950E980C950930
வீல் டைப் லோடர்
910
ட்ராக் டைப் ஸ்கிடர்
57H
ட்ராக் டைப் லோடர்
951C951B955K955L941953
ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்
D5HD7HD6CD6DD5D4DD4ED6HD5B953769431531636S7A7S7U7SU6A
மேலும் காட்டு
வீல் டோசர்
936916920936E926E966D966C966E950B926950E980C950930
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
Parts Diagrams
No Equipmentபாகங்கள் வரைபடங்களைக் காண, உபகரண வரிசை எண்ணை உள்ளிடவும் அல்லது முன்னர் சேர்க்கப்பட்ட பட்டியலிலிருந்து உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
5A-4921-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 5A-4921-க்கான விளக்கம்

இந்தப் பாகத்திற்கான விளக்கத்தைச் சேர்க்கும் பணியில் நாங்கள் இன்னும் ஈடுபட்டுள்ளோம்.

பாக எண் 5A-4921-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

இந்தப் பாகத்திற்கான விவரக்குறிப்பைச் சேர்க்கும் பணியில் நாங்கள் இன்னும் ஈடுபட்டுள்ளோம்.

பாக எண் 5A-4921-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

வீல் டோசர்

936 916 920 936E 926E 966D 966C 966E 950B 926 950E 980C 950 930

வீல் டைப் லோடர்

910

ட்ராக் டைப் ஸ்கிடர்

57H

ட்ராக் டைப் லோடர்

951C 951B 955K 955L 941 953

ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்

D5H D7H D6C D6D D5 D4D D4E D6H D5B 953 7 6 943 153 163 6S 7A 7S 7U 7SU 6A

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்