முகப்பு5K-4885: SHOE
முகப்பு5K-4885: SHOE
5K-4885: SHOE

Cat® Track Shoe Single Grouser, 558.8mm Wide, Regular Joint

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
5K-4885: SHOE
5K-4885: SHOE
மாற்று விருப்பங்களுக்கு உங்கள் டீலரைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

Cat® Track Shoe Single Grouser, 558.8mm Wide, Regular Joint

பிராண்ட்: Cat

நிறுத்தப்பட்டது
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 5K-4885-க்கான விளக்கம்

Description:

  • Track shoes provide flotation and traction for the machine and protection for the link assembly.


Attributes:

  • Moderate service track shoes are the best shoes for low to medium impact and abrasive conditions. Moderate service track shoes provide the best penetration and traction, resist wear and bending and are available in various widths and modifications. Moderate service track shoes are rolled from modified medium carbon steel.

மேலும் காட்டு
பாக எண் 5K-4885-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
Shoe Width (mm): 558.8
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
Bolt Hole Diameter (in): 0.591
Plate Thickness (mm): 0
Joint Type: Regular
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 108.13
Bolt Hole Diameter (mm): 15.01
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 0
Shoe Width (in): 22.0
Plate Thickness (in): 0
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 60.27
மேலும் காட்டு
பாக எண் 5K-4885-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்

D4D

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது