Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

பதிவுசெய்
Caterpillar

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

முகப்பு5S-7384: LOCKWASHER
முகப்பு5S-7384: LOCKWASHER
5S-7384: LOCKWASHER

பிராண்ட்: Cat

fallback-image
நிறுத்தப்பட்டது
5S-7384: LOCKWASHER
மாற்று விருப்பங்களுக்கு உங்கள் டீலரைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

பிராண்ட்: Cat

நிறுத்தப்பட்டது
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 5S-7384-க்கான விளக்கம்

இந்தப் பாகத்திற்கான விளக்கத்தைச் சேர்க்கும் பணியில் நாங்கள் இன்னும் ஈடுபட்டுள்ளோம்.

பாக எண் 5S-7384-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
பொருள்: கார்பன் எஃகு,அலாய் ஜிங்க்
Outside Diameter (in): 0.614
Outside Diameter (mm): 15.6
Washer Type: Helical Spring-Split
Inside Diameter (mm): 8.1
Thickness (mm): 2.5
Coating: Zinc
Thickness (in): 0.098
Inside Diameter (in): 0.319
மேலும் காட்டு
பாக எண் 5S-7384-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

வீல் டோசர்

834 824B 814

நில நிரப்பு தொகுப்பி

816 826B

ரிப்பர் ஸ்கேரிஃபையர்

140G 12G 16G 130G

மோட்டார் கிரேடர்

12G 120G 140G 16G 130G 14G

ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்

D4D D5B D6C D6D

ஹைட்ராலிக் கன்ட்ரோல்

143 141 140

வீல் ட்ராக்ட்டர்

627 621 650B 623 615C 637 651B 631C 660B 633C 613B 657B 613C 615 641B 613

ட்ராக் லோடர்

941B 951C 951B 955K 955L 941

டெலிஹேண்ட்லர்

TH62 TH63 TH82 TH83

வீல் லோடர்

980B 980 966C 988 950

வைப்ரேட்டரி காம்ப்பேக்ட்டர்

CP-433B CP-323 CS-433B CB-314 CB-434 CS-323

மரைன் எஞ்சின்

D343

சாயில் காம்ப்பேக்ட்டர்

825B 815

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது