Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

பதிவுசெய்
Caterpillar

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

முகப்புதரையில் ஈடுபடும் கருவிகள்ரிப்பர் மற்றும் ஸ்கேரிஃபையர் தரையில் ஈடுபடும் கருவிகள்ரிப்பர் ஷான்க்ஸ்614-7778: ரிப்பர் பற்கள் ஷாங்க்
முகப்புதரையில் ஈடுபடும் கருவிகள்ரிப்பர் மற்றும் ஸ்கேரிஃபையர் தரையில் ஈடுபடும் கருவிகள்ரிப்பர் ஷான்க்ஸ்614-7778: ரிப்பர் பற்கள் ஷாங்க்
614-7778: ரிப்பர் பற்கள் ஷாங்க்

Cat® R350 ரிப்பர் ஷாங்க்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
614-7778: ரிப்பர் பற்கள் ஷாங்க்
614-7778: ரிப்பர் பற்கள் ஷாங்க்
614-7778: ரிப்பர் பற்கள் ஷாங்க்
614-7778: ரிப்பர் பற்கள் ஷாங்க்
614-7778: ரிப்பர் பற்கள் ஷாங்க்

Cat® R350 ரிப்பர் ஷாங்க்

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 614-7778-க்கான விளக்கம்

Description:
Cat Ripper Shank (614-7778) is an axially pinned, one piece that allows for quick removal and installation. Cat shank ripper allows attachment for the ripper tip to provide a smooth transition and sharper leading edge for dependable results. Ripper Shank Assembly are to shear and lift the soil, reducing soil compaction from other implements used in the field during the growing and harvesting season. This includes a ripper shank and a ripper tip mounted to a front end of the ripper shank. The ripper shank is a long, hook-resembling tool that rips into the ground.

Attributes:
• Ripper shanks with lug and strip
• Attachment Method: Pin-On
• Tip Size: R350
• Length: 1224mm (48.17 in)
• Width: 228mm (8.98 in)
• Height: 72mm (2.85 in)

Application:
For use on certain Dozer models. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

மேலும் காட்டு
பாக எண் 614-7778-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
ஒட்டுமொத்த நீளம் (மிமீ): 1,316.1
உயரம் (அங்): 2.85
ஒட்டுமொத்த நீளம் (அங்): 51.815
உயரம் (மிமீ): 72.0
ஒட்டுமொத்த உயரம் (மிமீ): 337.2
நீளம் (அங்): 48.17
ஒட்டுமொத்த உயரம் (அங்): 13.28
நீளம் (மிமீ): 1,224.0
பொருள்: குறிப்பிடப்படாதது
தோராய. எடை (கிகி): 144.1
அகலம் (அங்): 8.98
தோராய. எடை (lb): 317.69
அகலம் (மிமீ): 228.0
Depth (in): 8.976
Thickness (mm): 72.4
Tip Size: R350/CR350
Thickness (in): 2.85
Depth (mm): 228.0
மேலும் காட்டு
பாக எண் 614-7778-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்

D7

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது