Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.
பதிவுசெய்
Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

முகப்புஎஞ்சின்எஞ்சின் ஃபில்ட்டர் & ஃப்லூயிட்ஸ்எஞ்சின் ஃபில்டர்கள்ஏர் கிளீனர்7S-5731: கப் A
முகப்பு
எஞ்சின்எஞ்சின் ஃபில்ட்டர் & ஃப்லூயிட்ஸ்எஞ்சின் ஃபில்டர்கள்ஏர் கிளீனர்
7S-5731: கப் A
7S-5731: கப் A

Cat® Air Cleaner Cup covers and protects the air cleaner filter, shielding it from debris and contaminants to ensure optimal air filtration

பிராண்ட்: Cat

fallback-image
7S-5731: கப் A

Cat® Air Cleaner Cup covers and protects the air cleaner filter, shielding it from debris and contaminants to ensure optimal air filtration

பிராண்ட்: Cat

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
உங்கள் வாடிக்கையாளர் விலையைப் பார்க்க உள்நுழையவும்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
7S-5731-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 7S-5731-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
Height (in): 2.161
Outlet Size (in): 3,937.008
Height (mm): 54.9
Width (in): 3,937.008
Length (mm): 401.6
Width (mm): 99,999.99
Type: Round
Length (in): 15.811
Outlet Size (mm): 99,999.99
மேலும் காட்டு

பராமரிப்புக்கான நேரம்?

நாங்கள் அதை எளிதாக்குகிறோம்

250, 500 மற்றும் 1,000-மணி நேர இடைவெளிகள் உட்பட உபகரண வகையின்படி முழுமையான பராமரிப்புக் கிட்கள் கிடைக்கின்றன.

பாக எண் 7S-5731-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

பைப்லேயர்

561D 561C

ட்ராக் டைப் ஸ்கிடர்

55 D5HTSK II

மோட்டார் கிரேடர்

120 12F

ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்

D5H D5E D5B D6C D5 D5 977 6 5 163 153 5P 5S 5A

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்