Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.
பதிவுசெய்
Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

முகப்புஎஞ்சின்எஞ்சின் ஃபில்ட்டர் & ஃப்லூயிட்ஸ்எஞ்சின் ஃபில்டர்கள் & ப்ஃபில்டர் காம்பொனன்ட்டுகள்பொது எஞ்சின் சரிபார்த்தல் & சரிபார்ப்பு கிட்241-3662: கப்ளிங்-விரைவான துண்டிப்பு
முகப்பு
எஞ்சின்எஞ்சின் ஃபில்ட்டர் & ஃப்லூயிட்ஸ்எஞ்சின் ஃபில்டர்கள் & ப்ஃபில்டர் காம்பொனன்ட்டுகள்பொது எஞ்சின் சரிபார்த்தல் & சரிபார்ப்பு கிட்
241-3662: கப்ளிங்-விரைவான துண்டிப்பு
241-3662: கப்ளிங்-விரைவான துண்டிப்பு

விரைவு துண்டித்தல் கப்ளிங்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
241-3662: கப்ளிங்-விரைவான துண்டிப்பு
241-3662: கப்ளிங்-விரைவான துண்டிப்பு
241-3662: கப்ளிங்-விரைவான துண்டிப்பு
241-3662: கப்ளிங்-விரைவான துண்டிப்பு
241-3662: கப்ளிங்-விரைவான துண்டிப்பு

விரைவு துண்டித்தல் கப்ளிங்

பிராண்ட்: Cat

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
உங்கள் வாடிக்கையாளர் விலையைப் பார்க்க உள்நுழையவும்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
241-3662-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 241-3662-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
வொர்க்கிங் ப்ரெஷர் (kPa): 34,000
வகை: நேர்
த்ரெட்: 13/16-16
இயக்க வெப்பநிலை: -25°C - +125°C
பொருள் விளக்கம்: பிளேட்டட் எஃகு
நீளம் (மிமீ): 58
நீளம் (அங்): 2.28
ஹெக்ஸ் அளவு (மிமீ): 27
ஹெக்ஸ் அளவு (அங்): 1.06
இணைப்பி வகை: நேர் த்ரெட் - விரைவு துண்டிப்பு
Material: Carbon Steel
மேலும் காட்டு

பராமரிப்புக்கான நேரம்?

நாங்கள் அதை எளிதாக்குகிறோம்

250, 500 மற்றும் 1,000-மணி நேர இடைவெளிகள் உட்பட உபகரண வகையின்படி முழுமையான பராமரிப்புக் கிட்கள் கிடைக்கின்றன.

பாக எண் 241-3662-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

வொர்க் டூல்

G324 G318 G320B MP40 MP15 MP20 VT30 MP30 VT40 G320B VRG-20/2 VRG-30/2 G325B G310B VRG-40/2 VRG-25/2 G315B BUCKET CTV30 GSH20B GSH440 GSH525 GSH9 GSV525 GSH22B GSH22 GSH425 GSH15B GSH9B GSH15 G318 G314 G324 G332

சக்கரமுள்ள அகழ் எந்திரம்

M315D M320F M316F M314 M313D M322F M314F

அகழ் எந்திரம்

318E L 320E L 320MHPU 385C L M315F 312E 320E 314E LCR 365C L 320E LRR 323E L M317F 313F LGC 323E SA 316E L 312E L M318F 323E LN 314E CR 313F L 311F LRR 313F 385B 320E RR

ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்

D6N LGP

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்