Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.
பதிவுசெய்
Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

முகப்பு3H-1396: NUT
முகப்பு3H-1396: NUT
3H-1396: NUT

பிராண்ட்: Cat

fallback-image
நிறுத்தப்பட்டது
3H-1396: NUT
மாற்று விருப்பங்களுக்கு உங்கள் டீலரைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

பிராண்ட்: Cat

நிறுத்தப்பட்டது
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
விளக்கம்
விளக்கம்

இந்தப் பாகத்திற்கான விளக்கத்தைச் சேர்க்கும் பணியில் நாங்கள் இன்னும் ஈடுபட்டுள்ளோம்.

விவரக்குறிப்புகள்
விவரக்குறிப்புகள்
அளவீட்டு அலகுகள்USமெட்ரிக்
பொருள்: துருப்பிடிக்காத எஃகு
Thread Size (in): 0.03
Nut Type: Hex
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Class or Grade: Austenitic S303
Drive (in): 1.125
Thickness (mm): 13.49
Thickness (in): 0.531
Drive (mm): 28.57
Hand of Thread: RH
அளவீட்டு அலகுகள்USமெட்ரிக்
பொருள்: துருப்பிடிக்காத எஃகு
Thread Size (in): 0.03
Nut Type: Hex
மேலும் காட்டு
இணக்கமான மாடல்கள்
இணக்கமான மாடல்கள்
ஜெனரேட்டர்
SR4
கடல் தயாரிப்புகள்
D379AD379B351234123408BD39934083508D398AD398B
எஞ்சின் - ஜெனரேட்டர் தொகுதி
3408B3408C35083408D379B3412C34123512D398B
எஞ்சின் - தொழில்துறை
D398B35083512D3983412D399D379D379B3408B
எஞ்சின் - எந்திரம்
3408
மேலும் காட்டு
ஜெனரேட்டர்
SR4
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
Parts Diagrams
No Equipmentபாகங்கள் வரைபடங்களைக் காண, உபகரண வரிசை எண்ணை உள்ளிடவும் அல்லது முன்னர் சேர்க்கப்பட்ட பட்டியலிலிருந்து உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
3H-1396-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 3H-1396-க்கான விளக்கம்

இந்தப் பாகத்திற்கான விளக்கத்தைச் சேர்க்கும் பணியில் நாங்கள் இன்னும் ஈடுபட்டுள்ளோம்.

பாக எண் 3H-1396-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
பொருள்: துருப்பிடிக்காத எஃகு
Thread Size (in): 0.03
Nut Type: Hex
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Class or Grade: Austenitic S303
Drive (in): 1.125
Thickness (mm): 13.49
Thickness (in): 0.531
Drive (mm): 28.57
Hand of Thread: RH
மேலும் காட்டு
பாக எண் 3H-1396-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

ஜெனரேட்டர்

SR4

கடல் தயாரிப்புகள்

D379A D379B 3512 3412 3408B D399 3408 3508 D398A D398B

எஞ்சின் - ஜெனரேட்டர் தொகுதி

3408B 3408C 3508 3408 D379B 3412C 3412 3512 D398B

எஞ்சின் - தொழில்துறை

D398B 3508 3512 D398 3412 D399 D379 D379B 3408B

எஞ்சின் - எந்திரம்

3408

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்