Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.
பதிவுசெய்
Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

முகப்புஎஞ்சின்எஞ்சின்கள் மற்றும் பிளாக்குகள்சிலிண்டர் பிளாக் காம்பொனன்ட்டுகள்ஸ்லீவ் பேரிங்குகள்415-1922: ரேஸ்-பேரிங்-GD
முகப்பு
எஞ்சின்எஞ்சின்கள் மற்றும் பிளாக்குகள்சிலிண்டர் பிளாக் காம்பொனன்ட்டுகள்ஸ்லீவ் பேரிங்குகள்
415-1922: ரேஸ்-பேரிங்-GD
415-1922: ரேஸ்-பேரிங்-GD

Cat® ஜெனரல் டூட்டி ரோலர் பேரிங்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
415-1922: ரேஸ்-பேரிங்-GD
415-1922: ரேஸ்-பேரிங்-GD

Cat® ஜெனரல் டூட்டி ரோலர் பேரிங்

பிராண்ட்: Cat

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
உங்கள் வாடிக்கையாளர் விலையைப் பார்க்க உள்நுழையவும்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
415-1922-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 415-1922-க்கான விவரக்குறிப்புகள்
Material: Carbon Steel
மேலும் காட்டு

பராமரிப்புக்கான நேரம்?

நாங்கள் அதை எளிதாக்குகிறோம்

250, 500 மற்றும் 1,000-மணி நேர இடைவெளிகள் உட்பட உபகரண வகையின்படி முழுமையான பராமரிப்புக் கிட்கள் கிடைக்கின்றன.

பாக எண் 415-1922-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

வீல் டோசர்

824H 824G 824C 824G II 980G II 980C 980F 980H 980G 980F II

கடல் தயாரிப்புகள்

7271

ட்ராக் டைப் ஸ்கிடர்

528 57H

இணைப்பெட்டி குப்பை ட்ரக்

740 730C2 EJ 730 730C 725C 730C2 740C 740 GC 730C 745C 725 725C2 735C 745 730 735

ஒருங்கிணைந்த டூல்கேரியர்

IT12

எஞ்சின் - தொழில்துறை

SPF743 G3512

மோட்டார் கிரேடர்

12G 160G 16H NA 14H NA 140G 16H 16G 130G 14H 14G

ட்ராக் டைப் லோடர்

973D 973K 963 963K 983 983B

அகழ் எந்திரம்

235D 245 245D 245B

ஆஸ்பால்ட் பேவர்

BG-2455C AP-1055B BG-240C AP-900B BG-225C BG-230D AP-650B AP-800D AP-800C BG-230 BG-260C BG-245C

ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்

D6T LGP D8K D8N D8H D6T LGPPAT D6T XL PAT D6N LGP D6T XW D6T XL D4H D5H D6R LS D6N XL D6R D6T D6N D6H 5 8 D5 5P 5S 8A 824S 8U 825 8SU

வீல் ட்ராக்ட்டர் ஸ்க்ரப்பர்

627K 627K LRC 623K LRC 623K 621K 623H 621E 621H 627H 623G 623F 627G 627F 627E 621E 621G 621F

பின்புற மண்வாரி லோடர்

426B 438B 416 426 428 436B 438 436 446D 446B 446 428B 416B

பெட்ரோலியம் தயாரிப்புகள்

TH35-E81 TH31-E61 TH55 TH31-E61 TH35-E81 CX48 TH55-E70 CX35-P800 CX48-P2300 CX38-P800 TH55FT-E90 CX31-P600

சக்கரம் டைப் ஸ்கிடர்

535C 535B 525 518 515 528 545C 545 518C 528B 525C 525B 530B

எர்த்மூவிங் காம்ப்பேக்ட்டர்

825H 825G 825C 825G II 826G II 826C 826G 826H

வீல் டைப் லோடர்

910

விரிவாக்கப்பட்ட சுரங்கத் தயாரிப்புகள்

R3000H R1700 II R2900G R1700G R2900

RIPPER SCARIFIER

16G

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்