Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

பதிவுசெய்
Caterpillar

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

முகப்புவன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைவன்பொருள்ஃபாஸ்டென்சர்கள்போல்ட்கள் மற்றும் திருகுகள்418-1062: போல்ட்-SEMS
முகப்புவன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைவன்பொருள்ஃபாஸ்டென்சர்கள்போல்ட்கள் மற்றும் திருகுகள்418-1062: போல்ட்-SEMS
418-1062: போல்ட்-SEMS

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
418-1062: போல்ட்-SEMS

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 418-1062-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
பொருள்: கார்பன் எஃகு
Bolt Length (in): 0.984
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Grip Length (mm): 99,999.99
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Grip Length (in): 3,937.008
Bolt Length (mm): 25.0
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
மேலும் காட்டு
பாக எண் 418-1062-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

சிறிய ஹைட்ராலிக் அகழ் எந்திரம்

306E 307E 307E2

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது