Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.
பதிவுசெய்
Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

முகப்பு523-6817: இரண்டு ஒயர் பின்னல் காம்பெக்ட் ஹோஸ்
முகப்பு523-6817: இரண்டு ஒயர் பின்னல் காம்பெக்ட் ஹோஸ்
523-6817: இரண்டு ஒயர் பின்னல் காம்பெக்ட் ஹோஸ்

Cat® இரண்டு ஒயர் பின்னல் காம்பெக்ட் ஹோஸ்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
523-6817: இரண்டு ஒயர் பின்னல் காம்பெக்ட் ஹோஸ்
523-6817: இரண்டு ஒயர் பின்னல் காம்பெக்ட் ஹோஸ்

Cat® இரண்டு ஒயர் பின்னல் காம்பெக்ட் ஹோஸ்

பிராண்ட்: Cat

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
உங்கள் வாடிக்கையாளர் விலையைப் பார்க்க உள்நுழையவும்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
விளக்கம்
விளக்கம்

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

Cat® ஹோஸ் அசெம்ப்ளி தயாரிப்புகள் எச்சரிக்கை
குழாய் மற்றும் கப்ளிங் சேர்க்கைகளின் முறையற்ற தேர்வுகள் உத்தரவாதங்களைச் செல்லாததாக்கும் மற்றும் கடுமையான தனிப்பட்ட காயம் அல்லது மரணம், சொத்து சேதம் அல்லது ஆக்கக்கூறு மற்றும் இயந்திர அமைப்பு செயலிழப்புக்கு வழிவகுக்கும். Cat® குழாய் அசெம்ப்ளி தயாரிப்புகள் நம்பகமான இணைப்பை அடைவதற்கான ஒரு அமைப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டு சோதிக்கப்படுகின்றன. Caterpillar குழாயை மற்ற உற்பத்தியாளரின் கப்ளிங்களுடன் பயன்படுத்துவது அல்லது பிற உற்பத்தியாளரின் குழாயுடன் Caterpillar கப்ளிங்களைப் பயன்படுத்துவது நம்பகத்தன்மையற்ற, பாதுகாப்பற்ற அல்லது குறைவான செயல்திறன் கொண்ட குழாய் அசெம்ப்ளிகளின் உற்பத்திக்கு வழிவகுக்கும். கூடுதல் தகவல்களுக்கு, SAE J1273 பிரிவு 6.3 மற்றும் ISO 17165-2 பிரிவு 6.3-ஐப் பார்க்கவும்.

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

Cat® ஹோஸ் அசெம்ப்ளி தயாரிப்புகள் எச்சரிக்கை
குழாய் மற்றும் கப்ளிங் சேர்க்கைகளின் முறையற்ற தேர்வுகள் உத்தரவாதங்களைச் செல்லாததாக்கும் மற்றும் கடுமையான தனிப்பட்ட காயம் அல்லது மரணம், சொத்து சேதம் அல்லது ஆக்கக்கூறு மற்றும் இயந்திர அமைப்பு செயலிழப்புக்கு வழிவகுக்கும்.
மேலும் காட்டு
விவரக்குறிப்புகள்
விவரக்குறிப்புகள்
Overall Length (mm): 802
Weight (kg): 1.212
Material: High Pressure Hose
Overall Length (mm): 802
Weight (kg): 1.212
Material: High Pressure Hose
மேலும் காட்டு
இணக்கமான மாடல்கள்
இணக்கமான மாடல்கள்
மோட்டார் கிரேடர்
140
மேலும் காட்டு
மோட்டார் கிரேடர்
140
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
Parts Diagrams
No Equipmentபாகங்கள் வரைபடங்களைக் காண, உபகரண வரிசை எண்ணை உள்ளிடவும் அல்லது முன்னர் சேர்க்கப்பட்ட பட்டியலிலிருந்து உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
523-6817-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 523-6817-க்கான விளக்கம்

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

மேலும் காட்டு
Cat® ஹோஸ் அசெம்ப்ளி தயாரிப்புகள் எச்சரிக்கை
குழாய் மற்றும் கப்ளிங் சேர்க்கைகளின் முறையற்ற தேர்வுகள் உத்தரவாதங்களைச் செல்லாததாக்கும் மற்றும் கடுமையான தனிப்பட்ட காயம் அல்லது மரணம், சொத்து சேதம் அல்லது ஆக்கக்கூறு மற்றும் இயந்திர அமைப்பு செயலிழப்புக்கு வழிவகுக்கும்.
மேலும் காட்டு
பாக எண் 523-6817-க்கான விவரக்குறிப்புகள்
Overall Length (mm): 802
Weight (kg): 1.212
Material: High Pressure Hose
மேலும் காட்டு
பாக எண் 523-6817-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

மோட்டார் கிரேடர்

140

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்