Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

பதிவுசெய்
Caterpillar

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

முகப்புஅண்டர்கேரேஜ்டிராக் கூறுகள்டிராக் குழுக்கள்529-6741: ட்ராக் குழு
முகப்புஅண்டர்கேரேஜ்டிராக் கூறுகள்டிராக் குழுக்கள்529-6741: ட்ராக் குழு
529-6741: ட்ராக் குழு

டிராக்டரின் சூழ்ச்சித்தன்மைக்கு பயன்படுத்தப்படும் Cat® டிராக்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
529-6741: ட்ராக் குழு
529-6741: ட்ராக் குழு
529-6741: ட்ராக் குழு
529-6741: ட்ராக் குழு
529-6741: ட்ராக் குழு

டிராக்டரின் சூழ்ச்சித்தன்மைக்கு பயன்படுத்தப்படும் Cat® டிராக்

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 529-6741-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
எடை (கிகி): 953.4
தடிமன் (மிமீ): 0.16
உயரம் (மிமீ): 3.69
அகலம் (அங்): 1.97
Bushing Inside Diameter (in): 2.39
Track Shoe Hole Type: Not Applicable
Clipped: No
Pin Retention System: Press Fit
Track Pitch (mm): 171.07
Track Pitch (in): 6.735
Bushing Inside Diameter (mm): 60.7
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 40
Track Bolt Thread: 0.625
UC System: HD
Shoe Width (in): 25.984
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Not Applicable
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 74.8
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 2.945
Shoe Type: MS
Master Bolt Thread: 0.625
Shoe Width (mm): 660.0
Number of Track Sections: 40.0
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 5 Tooth Master
மேலும் காட்டு
பாக எண் 529-6741-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்

D3 D5K LGP D5K2 LGP D5K2 XL

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது