Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

பதிவுசெய்
Caterpillar

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

முகப்பு582-6522: இரண்டு ஒயர் பின்னல் காம்பெக்ட் ஹோஸ்
முகப்பு582-6522: இரண்டு ஒயர் பின்னல் காம்பெக்ட் ஹோஸ்
582-6522: இரண்டு ஒயர் பின்னல் காம்பெக்ட் ஹோஸ்

Cat® இரண்டு ஒயர் பின்னல் காம்பெக்ட் ஹோஸ்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
582-6522: இரண்டு ஒயர் பின்னல் காம்பெக்ட் ஹோஸ்
582-6522: இரண்டு ஒயர் பின்னல் காம்பெக்ட் ஹோஸ்

Cat® இரண்டு ஒயர் பின்னல் காம்பெக்ட் ஹோஸ்

பிராண்ட்: Cat

இந்தப் பாகம் பொருந்துகிறதா அல்லது ஏதேனும் பழுதுபார்ப்பு விருப்பங்கள் உள்ளதா என்பதைப் பார்க்க, உங்கள் உபகரணத்தைச் சேர்க்கவும்.
இது பொருந்துமா?இந்தப் பாகம் பொருந்துகிறதா அல்லது ஏதேனும் பழுதுபார்ப்பு விருப்பங்கள் உள்ளதா என்பதைப் பார்க்க, உங்கள் உபகரணத்தைச் சேர்க்கவும்.
உபகரணங்களைச் சேர்
இது பொருந்துமா அல்லது பழுதுபார்க்க வேண்டுமா? இந்தப் பாகம் பொருந்துகிறதா அல்லது ஏதேனும் பழுதுபார்ப்பு விருப்பங்கள் உள்ளதா என்பதைப் பார்க்க, உங்கள் உபகரணத்தைச் சேர்க்கவும்.
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
உங்கள் வாடிக்கையாளர் விலையைப் பார்க்க உள்நுழையவும்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
582-6522-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 582-6522-க்கான விளக்கம்

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

மேலும் காட்டு
பாக எண் 582-6522-க்கான விவரக்குறிப்புகள்
Overall Length (mm): 2,235.0
Weight (kg): 1.332
Material: High Pressure Hose
மேலும் காட்டு
பாக எண் 582-6522-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

ஆஸ்பால்ட் பேவர்

AP500 PE636 SE50 VT

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது