Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

பதிவுசெய்
Caterpillar

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

முகப்புஹைட்ராலிக்ஸ்மற்ற ஹைட்ராலிக் கூறுகள்8N-8100: ஆஃப்டர்கூலர் அடாப்டர்
முகப்புஹைட்ராலிக்ஸ்மற்ற ஹைட்ராலிக் கூறுகள்8N-8100: ஆஃப்டர்கூலர் அடாப்டர்
8N-8100: ஆஃப்டர்கூலர் அடாப்டர்

கட்டுத்தலை அமுக்கி அடாப்டர் அசெம்ப்ளி

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
8N-8100: ஆஃப்டர்கூலர் அடாப்டர்
8N-8100: ஆஃப்டர்கூலர் அடாப்டர்

கட்டுத்தலை அமுக்கி அடாப்டர் அசெம்ப்ளி

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 8N-8100-க்கான விவரக்குறிப்புகள்
குறிப்புகள்: 4 போல்ட் துளைகள்
தடிமன் (மிமீ): 60.5
பொருள் விளக்கம்: அலுமினியம் டை வார்ப்பு
மேலும் காட்டு
பாக எண் 8N-8100-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

ஸ்டெபிலைசர் மிக்சர்

SM-350

தொழில்துறை எஞ்சின்

3406C 3406

பைப்லேயர்

583R 587R 578

எஞ்சின் - தொழில்துறை

3406B 3406C

புல்டோசர்

824S 8U 825 8SU 8A

அகழ் எந்திரம்

245 245D 245B

வின்ச்

57H

வீல் லோடர்

980G II 980C 980F 980G 980F II

ரீக்ளைமர் மிக்சர்

RM-250C RM-350B RM-350

பம்ப்பர்

HT400

வீல் டோசர்

814B 824G II 824G 824C

நில நிரப்பு தொகுப்பி

826C 826G 826G II

வீல் ஸ்க்ரப்பர்

623F 627F 623E 627E 621E 621F 621B

இணைப்பெட்டி ட்ரக்

D400 D400E D40D D400D D350E D35HP

மோட்டார் கிரேடர்

16G 16H NA

ரிப்பர்

8

ஜென் தொகுப்பு எஞ்சின்

3406C 3406B 3406

ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்

D8R D8GC D8N D8 GC D8R II

வீல் ட்ராக்ட்டர்

621 627B 627E 623B 627F 623E 623F 621B 621E 621F

சாயில் ஸ்டெப்லைசர்

SS-250 SS-250B

ஜெனரேட்டர்

SR4 SR4B

ஜெனரேட்டர் தொகுதி

3406C

குளிர் பிளானர்

PM-465

ரோடு ரீக்ளைமர்

RM-350B RR-250 RR-250B

சாயில் காம்ப்பேக்ட்டர்

825G 825C

டிரக் எஞ்சின்

3406C 3406B

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது