Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.
பதிவுசெய்
Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

முகப்புவன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைவன்பொருள்ஃபாஸ்டென்சர்கள்போல்ட்கள் மற்றும் திருகுகள்8T-5045: ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்
முகப்பு
வன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைவன்பொருள்ஃபாஸ்டென்சர்கள்போல்ட்கள் மற்றும் திருகுகள்
8T-5045: ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்
8T-5045: ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்

ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
8T-5045: ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்
8T-5045: ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்

ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்

பிராண்ட்: Cat

இந்தப் பாகம் பொருந்துகிறதா அல்லது ஏதேனும் பழுதுபார்ப்பு விருப்பங்கள் உள்ளதா என்பதைப் பார்க்க, உங்கள் உபகரணத்தைச் சேர்க்கவும்.
இது பொருந்துமா?இந்தப் பாகம் பொருந்துகிறதா அல்லது ஏதேனும் பழுதுபார்ப்பு விருப்பங்கள் உள்ளதா என்பதைப் பார்க்க, உங்கள் உபகரணத்தைச் சேர்க்கவும்.
உபகரணங்களைச் சேர்
இது பொருந்துமா அல்லது பழுதுபார்க்க வேண்டுமா? இந்தப் பாகம் பொருந்துகிறதா அல்லது ஏதேனும் பழுதுபார்ப்பு விருப்பங்கள் உள்ளதா என்பதைப் பார்க்க, உங்கள் உபகரணத்தைச் சேர்க்கவும்.
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
உங்கள் வாடிக்கையாளர் விலையைப் பார்க்க உள்நுழையவும்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
8T-5045-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 8T-5045-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
த்ரெட் அளவு (விட். x பிட்ச்) (மிமீ): M16x2
Bolt Length (in): 10.236
போல்ட் நீளம் (மிமீ): 260
போல்ட் வகை: ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்
கோட்டிங்: ஜிங்க் பாஸ்பேட் + எண்ணெய்
Grip Length (in): 7.992
பொருள்: எஃகு,கார்பன் எஃகு,குறைவான அலாய் ஸ்டீல்,அலாய் ஜிங்க்
கிரிப் நீளம் (மிமீ): 203
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
மேலும் காட்டு
பாக எண் 8T-5045-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

வீல் டோசர்

994 994D

வொர்க் டூல்

PIN GRAB

அகழ் எந்திரம்

5110B 5080 375-A 375-A L 330C FM 330C MH

மேலும் காட்டு
தொடர்புடைய பாகங்கள்
8T-1757
8T-1757: M16 ஹெக்ஸகனல் நட்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
369-9046
369-9046: M16 x 2மிமீ ஹெக்ஸ் ஃப்ளேஞ்ச் நட்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
9X-8268
9X-8268: 3.5 மிமீ தடிமம் கொண்ட ஹார்டு வாஷர்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
176-5311
176-5311: M16 x 2மிமீ ஹெக்ஸ் லாக் நட்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
8T-4778
8T-4778: பூட்டு நட்டு
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
355-8941
355-8941: M16X2 வெல்ட் நட்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
198-4768
198-4768: 8மிமீ தடிமம் கொண்ட ஹார்டு வாஷர்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்