హోమ్139-5740: కుడి చేతి ట్రాక్ రోలర్ ఫ్రేమ్ గార్డ్
హోమ్139-5740: కుడి చేతి ట్రాక్ రోలర్ ఫ్రేమ్ గార్డ్
139-5740: కుడి చేతి ట్రాక్ రోలర్ ఫ్రేమ్ గార్డ్

Cat® Guard As - Rh Idler Guard End, Front And Rear Position, Right Side of Frame

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
139-5740: కుడి చేతి ట్రాక్ రోలర్ ఫ్రేమ్ గార్డ్

Cat® Guard As - Rh Idler Guard End, Front And Rear Position, Right Side of Frame

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 139-5740 కోసం లక్షణాలు
Guard Type: Idler Guard End
Track Frame Side: Right
Guard Position: Front And Rear
Material: Alloy Mixed: Metal,Structural Steel,Carbon Steel,Alloy Steel
UC System: HD
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 139-5740కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D3C III

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది