Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ విజిబిలిటీమిర్రర్‌లు153-1776: మిర్రర్ అసెంబ్లీ
హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ విజిబిలిటీమిర్రర్‌లు153-1776: మిర్రర్ అసెంబ్లీ
153-1776: మిర్రర్ అసెంబ్లీ

Cat® కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
153-1776: మిర్రర్ అసెంబ్లీ
153-1776: మిర్రర్ అసెంబ్లీ

Cat® కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 153-1776 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 11.7
మొత్తం వెడల్పు (mm): 203.0
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 3.6
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 8.0
మొత్తం పొడవు (mm): 296.8
మొత్తం ఎత్తు (mm): 91.4
థ్రెడ్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 3/8-16
Material: Polyurethane Adhesive,Sealants / Adhesives Adhesive
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 153-1776కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైప్‌లేయర్

PL83 PL87 PL72

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

777G 777 775 773 773GC

రిక్లెయిమర్ మిక్సర్

RM-300 RM-500

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D8 D8T

న్యూమాటిక్ కంపాక్టర్‌

PF-290B

జనరేటర్ సెట్

3508B

క్వారీ ట్రక్

773E 777E

వైబ్రేటరీ కాంపాక్టర్

CB-335E CB-335D CB-334E CB-334D

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

D10R

ట్రక్

773E 775G 775F 773G 773F 773G LRC 775G OEM 775G LRC 773G OEM 777G 777F

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది