Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్194-0505: బేరింగ్ అసెంబ్లీ
హోమ్194-0505: బేరింగ్ అసెంబ్లీ
194-0505: బేరింగ్ అసెంబ్లీ

Cat® టేపర్డ్ రోలర్ బేరింగ్ (ప్రత్యేకమైనది)

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
194-0505: బేరింగ్ అసెంబ్లీ

Cat® టేపర్డ్ రోలర్ బేరింగ్ (ప్రత్యేకమైనది)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 194-0505 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
Cat bearings are designed for specific applications based on load, operating speed, temperature range, size, and past performance. Cat bearings are manufactured to the highest quality standards for long life and performance. Cat tapered roller bearings are designed to accommodate combined loads (simultaneously acting axial and radial loads). Single row tapered roller bearings are separable, thereby simplifying mounting and dismounting and facilitating inspection routines.

Attributes:
• Type: TS
• Cone Bore Diameter: 415.925 mm (16.375 in)
• Cup Outside Diameter: 590.55 mm (23.250 in)
• Bearing Height: 127.000 mm (5.000 in)
• Optimized roller profile

Application:
Cat tapered roller bearings are built specific to their application to ensure all drive train parts work together as a system. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 194-0505 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
బోర్ వ్యాసం (mm): 415.925
ఎత్తు (mm): 127.0
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 590.55
బోర్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 16.375
ఎత్తు (ఇంచులలో): 5.0
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 23.25
Material: Alloy Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 194-0505కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

793 793D 793F

ట్రక్

793D 793C 793F 793F CMD 793F OEM

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది