హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ ఇంటీరియర్క్యాబ్ సీట్లు & కాంపోనెంట్ లుసీట్ సస్పెన్షన్‌లు218-7252: రిటైనర్-బంపర్
హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ ఇంటీరియర్క్యాబ్ సీట్లు & కాంపోనెంట్ లుసీట్ సస్పెన్షన్‌లు218-7252: రిటైనర్-బంపర్
218-7252: రిటైనర్-బంపర్

Cat® బంపర్ రిటైనర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
218-7252: రిటైనర్-బంపర్
218-7252: రిటైనర్-బంపర్

Cat® బంపర్ రిటైనర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 218-7252 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.7
ప్రామాణిక రంగు: లేత బూడిద రంగు
మొత్తం లోతు (ఇంచులలో): 0.5
వ్యాసం (mm): 43.2
మొత్తం లోతు (mm): 13.0
Material: Alloy Zinc
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 218-7252కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైప్‌లేయర్

PL61

వీల్ లోడర్

993K 966H

ట్రాక్ లోడర్

963D 973D 953D 963K

వీల్ ట్రాక్టర్

613C II 627G 627H 637G 657E 627F 615C II 623G 621F 623H 631E 623F 657G 611 621G 621H 631G 651E

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D3K XL D6K2 XL D3K2 XL D6K2 D3K2 LGP D5K LGP D4 D4K XL D6K2 LGP D4K LGP D4K2 LGP D4K2 XL D5K XL D6K D3K LGP D6K XL D5K2 LGP D5K2 XL D6K LGP

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్‌

613G

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది