Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బ్లేడ్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్‌లు & ఎండ్ బిట్‌లుబ్లేడ్ కటింగ్ ఎడ్జ్‌లు4T-3421: కట్టింగ్ ఎడ్జ్
హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బ్లేడ్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్‌లు & ఎండ్ బిట్‌లుబ్లేడ్ కటింగ్ ఎడ్జ్‌లు4T-3421: కట్టింగ్ ఎడ్జ్
4T-3421: కట్టింగ్ ఎడ్జ్

7U కట్టింగ్ ఎడ్జ్ 25 మి.మీ.

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
4T-3421: కట్టింగ్ ఎడ్జ్
4T-3421: కట్టింగ్ ఎడ్జ్
4T-3421: కట్టింగ్ ఎడ్జ్
4T-3421: కట్టింగ్ ఎడ్జ్
4T-3421: కట్టింగ్ ఎడ్జ్

7U కట్టింగ్ ఎడ్జ్ 25 మి.మీ.

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 4T-3421 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Hole Spacing (in): 6.0
Thickness (mm): 25.0
Overall Length (mm): 1,357.2
End 2 Hole Offset (mm): 69.0
Width (in): 10.0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 53.433
End 2 Hole Offset (in): 2.717
Width (mm): 254.0
End 1 Hole Offset (in): 2.717
Position: Center
End 2 Shape: Double Angled
Hole Quantity: 9
End 1 Hole Offset (mm): 69.0
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Double Angled
Thickness (in): 0.984
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 4T-3421కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D7G

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది