Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బకెట్ బేస్ ఎడ్జ్‌లు & లిప్‌లుబేస్ ఎడ్జ్‌లు538-9162: స్పేడ్ బేస్ ఎడ్జ్
హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బకెట్ బేస్ ఎడ్జ్‌లు & లిప్‌లుబేస్ ఎడ్జ్‌లు538-9162: స్పేడ్ బేస్ ఎడ్జ్
538-9162: స్పేడ్ బేస్ ఎడ్జ్

వెల్డ్-ఆన్ బేస్ ఎడ్జ్ 51 మి.మీ.

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
538-9162: స్పేడ్ బేస్ ఎడ్జ్
538-9162: స్పేడ్ బేస్ ఎడ్జ్
538-9162: స్పేడ్ బేస్ ఎడ్జ్
538-9162: స్పేడ్ బేస్ ఎడ్జ్
538-9162: స్పేడ్ బేస్ ఎడ్జ్
538-9162: స్పేడ్ బేస్ ఎడ్జ్

వెల్డ్-ఆన్ బేస్ ఎడ్జ్ 51 మి.మీ.

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 538-9162 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Adapter Type: Weld-On Adapters
End Depth (mm): 386.1
End Depth (in): 15.201
Overall Width (mm): 3,980.0
Thickness Class: 50
Bevel Angle: 22.5
Shape: Stepped
Width Between Sidebars (in): 151.693
Adapter Quantity: 8
Overall Width (in): 156.693
Width Between Sidebars (mm): 3,853.0
Material: Boron Steel,Alloy Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 538-9162కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది