Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ హార్డ్‌వేర్ & నిలుపుదలగ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ నట్స్638-0277: M72 లిఫ్ట్ సిలిండర్ రాడ్ స్పెషల్ లాక్‌నట్
హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ హార్డ్‌వేర్ & నిలుపుదలగ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ నట్స్638-0277: M72 లిఫ్ట్ సిలిండర్ రాడ్ స్పెషల్ లాక్‌నట్
638-0277: M72 లిఫ్ట్ సిలిండర్ రాడ్ స్పెషల్ లాక్‌నట్

Cat® Lift Cylinder Rod Special Locknut secures the lift cylinder rod in place, ensuring stable and reliable operation of the lift mechanism

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
638-0277: M72 లిఫ్ట్ సిలిండర్ రాడ్ స్పెషల్ లాక్‌నట్
638-0277: M72 లిఫ్ట్ సిలిండర్ రాడ్ స్పెషల్ లాక్‌నట్
638-0277: M72 లిఫ్ట్ సిలిండర్ రాడ్ స్పెషల్ లాక్‌నట్
638-0277: M72 లిఫ్ట్ సిలిండర్ రాడ్ స్పెషల్ లాక్‌నట్
638-0277: M72 లిఫ్ట్ సిలిండర్ రాడ్ స్పెషల్ లాక్‌నట్

Cat® Lift Cylinder Rod Special Locknut secures the lift cylinder rod in place, ensuring stable and reliable operation of the lift mechanism

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 638-0277 కి సంబంధించిన వివరణ

The Lift Cylinder Rod Special Locknut is used to secure the lift cylinder rod within the hydraulic lifting mechanism. This locknut ensures that the rod remains firmly in position during operation, preventing any movement and displacement that could compromise the performance of the lift system. It handles high pressure and vibrations, this locknut provides a stable and secure fit that is necessary for maintaining the integrity and efficiency of the lifting mechanism by keeping the rod in place, helping to ensure smooth and reliable lifting actions, minimizing the risk of malfunction and failure.

Attributes:
• Provides a secure and accurate locking mechanism for lift cylinder rods.
• Maintains consistent tension and alignment of the lift cylinder rod.
• Ensures reliable operation under high load conditions and high pressure.
• Enhances tread grip and prevents loosening under high vibration conditions with its nylon insertion.

Applications:
The Lift Cylinder Rod Special Locknut is used to secure the lift cylinder rod in equipment. It is positioned at the end of the rod to prevent movement and ensure stability during operation.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 638-0277 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
హెక్స్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 4.5
హెక్స్ సైజు (mm): 114.3
అంతర్గత థ్రెడ్: M72x2
మెటీరియల్: తక్కువ అల్లాయ్ స్టీల్,నైలాన్, 6, 6/12, 6/6 ప్లాస్టిక్,మైక్రోఅల్లాయ్ స్టీల్,కార్బన్ స్టీల్,స్టీల్,అల్లాయ్ జింక్
బరువు (కిలోలు): 3.51
బరువు (lb): 7.73
వెడల్పు (ఇంచులలో): 2.76
వెడల్పు (mm): 70.0
పూత: జింక్ ఫాస్ఫేట్ + నూనె (ఆయిల్)
హ్యాండ్ ఆఫ్ థ్రెడ్: కుడి వైపు
నట్ రకం: హెక్స్
మందం (ఇంచులలో): 2.756
థ్రెడ్ పరిమాణం (వ్యాసం x పిచ్) (mm): M72x2
మందం (mm): 70.0
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M72
Drive (in): 4.5
Drive (mm): 114.3
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 638-0277కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D11

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది