Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బకెట్ టీత్ & అడాప్టర్ సిస్టమ్‌లుఅడాప్టర్‌లు9J-2307: రెండు పట్టీల అడాప్టర్ సెంటర్
హోమ్
గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బకెట్ టీత్ & అడాప్టర్ సిస్టమ్‌లుఅడాప్టర్‌లు
9J-2307: రెండు పట్టీల అడాప్టర్ సెంటర్
9J-2307: రెండు పట్టీల అడాప్టర్ సెంటర్

J300 రెండు పట్టీల అడాప్టర్ సెంటర్ బోల్ట్-ఆన్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
9J-2307: రెండు పట్టీల అడాప్టర్ సెంటర్
9J-2307: రెండు పట్టీల అడాప్టర్ సెంటర్
9J-2307: రెండు పట్టీల అడాప్టర్ సెంటర్
9J-2307: రెండు పట్టీల అడాప్టర్ సెంటర్
9J-2307: రెండు పట్టీల అడాప్టర్ సెంటర్
9J-2307: రెండు పట్టీల అడాప్టర్ సెంటర్

J300 రెండు పట్టీల అడాప్టర్ సెంటర్ బోల్ట్-ఆన్

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
9J-2307 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 9J-2307 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
అటాచ్‌మెంట్: బోల్ట్-ఆన్
యంత్రం: స్క్రాపర్
స్థానం: సెంటర్
అడాప్టర్ పరిమాణం: J300
రాపిడి నిరోధక పదార్థం: ప్రామాణిక ఎంపిక
Series: J Series
Size: J300
Overall Length (mm): 386
Width (in): 3.937
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 15.197
Width (mm): 100
Bevel Angle: 35
Hole Quantity: 2
Bottom Strap Length (in): 10.945
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 278
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Type: Bolt-On Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 76
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 9J-2307కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

623E 623G 623F 615 623B 623E 615C

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి