Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్బెల్ట్‌లు, పుల్లీలు & వైబ్రేషన్ డంపర్‌లుఇంజిన్ పుల్లీలు9N-0944: 190.56 మి.మీ. వెలుపలి వ్యాసం గల క్రాంక్‌షాఫ్ట్ పుల్లీ
హోమ్ఇంజన్బెల్ట్‌లు, పుల్లీలు & వైబ్రేషన్ డంపర్‌లుఇంజిన్ పుల్లీలు9N-0944: 190.56 మి.మీ. వెలుపలి వ్యాసం గల క్రాంక్‌షాఫ్ట్ పుల్లీ
9N-0944: 190.56 మి.మీ. వెలుపలి వ్యాసం గల క్రాంక్‌షాఫ్ట్ పుల్లీ

Cat® ఇంజిన్ క్రాంక్ షాఫ్ట్ పుల్లీ

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
9N-0944: 190.56 మి.మీ. వెలుపలి వ్యాసం గల క్రాంక్‌షాఫ్ట్ పుల్లీ

Cat® ఇంజిన్ క్రాంక్ షాఫ్ట్ పుల్లీ

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 9N-0944 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.05
లోపలి వ్యాసం (mm): 51.98
మెటీరియల్: గ్రే ఇనుము
బాహ్య వ్యాసం (ఇంచులలో): 7.5
బాహ్య వ్యాసం (mm): 190.56
మందం (ఇంచులలో): 5.59
మందం (mm): 141.99
బరువు (కిలోలు): 10.53
బరువు (lb): 23.22
ఎత్తు (ఇంచులలో): 5.6
ఎత్తు (mm): 142.0
పొడవు (mm): 210.8
మెటీరియల్ వివరణ: ఇనుము
వెడల్పు (mm): 203.2
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 191.0
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 7.5
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 9N-0944కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రక్ ఇంజిన్

C-15 C-16 3406 3406E 3406C 3406B

REMAN ఇంజిన్

3406E

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది