Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్9T-3719: PIN
హోమ్9T-3719: PIN
9T-3719: PIN

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
కొనసాగించలేదు
9T-3719: PIN
భర్తీ ఎంపికల కోసం మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

బ్రాండ్: Cat

కొనసాగించలేదు
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణ
వివరణ

మేము ఇప్పటికీ ఈ భాగానికి వివరణను జోడించే పనిలో ఉన్నాము.

స్పెసిఫికేషన్
స్పెసిఫికేషన్
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
Diameter (in): 0.197
Diameter (mm): 5
Material: Alloy Mixed: Metal
Pin Length (mm): 121
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
Diameter (in): 0.197
Diameter (mm): 5
Material: Alloy Mixed: Metal
మరిన్ని చూడండి
అనుకూలమైన మోడల్స్
అనుకూలమైన మోడల్స్
ఎక్స్‌కవేటర్
215B229225225B
మరిన్ని చూడండి
ఎక్స్‌కవేటర్
215B229225225B
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
Parts Diagrams
No Equipmentఎక్విప్మెంట్ క్రమ సంఖ్యను ఎంటర్ చేయండి లేదా భాగాల డయాగ్రామ్‌లను చూడటానికి గతంలో జోడించిన జాబితా నుండి ఎక్విప్మెంట్ ఎంచుకోండి.
మెషిన్ జోడించండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి