Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బకెట్ కటింగ్ ఎడ్జ్‌లు & ఎడ్జ్ ప్రొటెక్షన్బకెట్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్‌లు9W-9943: కట్టింగ్ ఎడ్జ్
హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బకెట్ కటింగ్ ఎడ్జ్‌లు & ఎడ్జ్ ప్రొటెక్షన్బకెట్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్‌లు9W-9943: కట్టింగ్ ఎడ్జ్
9W-9943: కట్టింగ్ ఎడ్జ్

కట్టింగ్ ఎడ్జ్ 19 మి.మీ.

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
9W-9943: కట్టింగ్ ఎడ్జ్
9W-9943: కట్టింగ్ ఎడ్జ్
9W-9943: కట్టింగ్ ఎడ్జ్
9W-9943: కట్టింగ్ ఎడ్జ్
9W-9943: కట్టింగ్ ఎడ్జ్
9W-9943: కట్టింగ్ ఎడ్జ్

కట్టింగ్ ఎడ్జ్ 19 మి.మీ.

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 9W-9943 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Hole Spacing (in): 10.984
Edge Length (in): 48.465
Edge Length (mm): 1,231.0
Position: Center
Hole Quantity: 4
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 279.0
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 10.984
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 279.0
Thickness (mm): 19.0
End 1 Hole Spacing (in): 10.984
Width (in): 10.0
End 2 Hole Offset (mm): 197.0
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 254.0
End 2 Hole Offset (in): 7.756
End 1 Hole Offset (in): 7.756
End 1 Hole Offset (mm): 197.0
Thickness (in): 0.748
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 279.0
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 9W-9943కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్ లోడర్

933C 931C II 933 935C II 935B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది