หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู8T-5004: สกรูหัวหกเหลี่ยม 1/4 นิ้ว-28 x 3/8 นิ้ว
หน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู
8T-5004: สกรูหัวหกเหลี่ยม 1/4 นิ้ว-28 x 3/8 นิ้ว
8T-5004: สกรูหัวหกเหลี่ยม 1/4 นิ้ว-28 x 3/8 นิ้ว

Cat® 1/4" สกรูหัวหกเหลี่ยมทองเหลืองเจาะรู

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
8T-5004: สกรูหัวหกเหลี่ยม 1/4 นิ้ว-28 x 3/8 นิ้ว
8T-5004: สกรูหัวหกเหลี่ยม 1/4 นิ้ว-28 x 3/8 นิ้ว

Cat® 1/4" สกรูหัวหกเหลี่ยมทองเหลืองเจาะรู

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 8T-5004
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8T-5004

หน่วยวัด

USเมตริก
ความยาวสลักเกลียว (นิ้ว): 0.375
ความยาวสลักเกลียว (มม.): 9.53
ประเภทสลักเกลียว: หัว Hex
ความยาวด้ามจับ (นิ้ว): 0.107
ความยาวด้ามจับ (มม.): 2.72
ขนาดเกลียว (ใน - TPI) (นิ้ว): 1/4-28
วัสดุ: ทองเหลืองอัลลอย
เกลียว: ละเอียด
Thread Size (in): 0.01
Thread Size (mm): 0.250
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x28
Coating: Zinc
Class or Grade: Brass Bronze Copper
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8T-5004

รถบดปูพื้น

CP-533D CS-531D CS-583D CB-334D CS-423E CB-335D CS-573D CS-533D CP-563D CS-563D

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

933C 973C 963C 953C 939 933 939C

รถตักหมุนรอบตัว

257 247 216 228 226 232 242

รถบดดิน

825G 825C 825G II 836 826G II 836H 836G 826C 826G

เครื่องจัดการระยะไกล

TH82 TH83 TH62 TH63 TH103

เครื่องจักรวางท่อ

583R 587R

รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก

303.5 303 301.8 301.6 301.5 304.5

รถแทรกเตอร์ลากไม้แบบสายพานตีนตะขาบ

59N 59L 58L

รถหน้าตักหลังขุด

416 426 428

อุปกรณ์พิเศษ

PM-465

ที่เก็บเครื่องมือรวม

IT62G II IT62G IT38G II IT38G IT28G

รถแทรกเตอร์ลากไม้แบบล้อยาง

545 528B 525B 530B

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานป่าไม้

539

รถขุด

322B L 345B II 345B L 325B L 322B LN 322B 330B L 330B LN 321C 345B 325B LN 320B 320C 315B L 320B FM LL 320B N 320B L 320B LU 345B II MH 315B FM L 320B LL 330B 325B 320B U

รถดันล้อยาง

834G 834H 824G 824C 854G 824G II 928G 972G 988F II 924GZ 950G II 950G 950F 962G 972G II 938G II 980G II 988G 924G 988H 988F 992D 962G II 980F 980H 980G 992G 938G 966F 966G 930G 966G II 980F II

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D7R D9R D9N D9 GC D6R II D3C III D4C III D10N D5C III D10R D5M D5N D7R II D6R D6M D6N 9 9U 9SU

รถเกรดดิน

12H 120H 160H 135H 163H 140H 16H 143H 14H

รถขุดล้อยาง

W330B W345B II M325B

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ