หน้าแรก446-6965: แหวนรอง
หน้าแรก446-6965: แหวนรอง
446-6965: แหวนรอง

FLAT WASHER

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
446-6965: แหวนรอง
446-6965: แหวนรอง
446-6965: แหวนรอง
446-6965: แหวนรอง
446-6965: แหวนรอง

FLAT WASHER

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 446-6965
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 446-6965

หน่วยวัด

USเมตริก
Outer Diameter (mm): 22.5
Outer Diameter (in): 0.886
Thickness (mm): 1.6
Thickness (in): 0.063
Fits Bolt Sizes (mm): M16
วัสดุ: เหล็กอ่อน,เหล็กคาร์บอน
Washer Type: Flat
Outside Diameter (in): 0.886
Outside Diameter (mm): 22.5
Inside Diameter (mm): 18.2
Inside Diameter (in): 0.717
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 446-6965

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ