หน้าแรกเอกสารแนบปุ้งกี๋รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก (0 - 10T)601-1134: 800 mm (31 in)
หน้าแรก
เอกสารแนบปุ้งกี๋รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก (0 - 10T)
601-1134: 800 mm (31 in)
601-1134: 800 mm (31 in)

Used for utility, trenching, general excavation, and backfilling in all kinds of different soil types, up to heavy duty applications.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
601-1134: 800 mm (31 in)
601-1134: 800 mm (31 in)
601-1134: 800 mm (31 in)
601-1134: 800 mm (31 in)
601-1134: 800 mm (31 in)
601-1134: 800 mm (31 in)
601-1134: 800 mm (31 in)
601-1134: 800 mm (31 in)

Used for utility, trenching, general excavation, and backfilling in all kinds of different soil types, up to heavy duty applications.

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
คำอธิบาย
คำอธิบาย

Nordic Digging Buckets for Cat® Mini Excavators are ideal for utility, trenching, general excavation, and backfilling in all soil types. Durable side wear plates for wear resistance in heavy duty applications. Features such as longer bucket floor length, shorter tip radius, and flat torque tube construction make them an optimal match when combined with an S Type Coupler or Tilt Rotate System.

Nordic Digging Buckets for Cat® Mini Excavators are ideal for utility, trenching, general excavation, and backfilling in all soil types. Durable side wear plates for wear resistance in heavy duty applications. Features such as longer bucket floor length, shorter tip radius, and flat torque tube construction make them an optimal match when combined with an S Type Coupler or Tilt Rotate System.

ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
หน่วยวัดUSเมตริก
Width: 800 mm
Width: 31.5 in
Capacity: 9.9 ft³
Capacity: 280 l
Weight: 460.8 lb
Weight: 209 kg
Base Edge Thickness: 25 mm
Base Edge Thickness: 1 in
Tip Radius: 1103 mm
Tip Radius: 43.4 in
Interface Type: S-40 Coupler
หน่วยวัดUSเมตริก
Width: 800 mm
Width: 31.5 in
Capacity: 9.9 ft³
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้กันได้
รุ่นที่ใช้กันได้
รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก
306.5306
แสดงเพิ่มเติม
รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก
306.5306
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
Parts Diagrams
No Equipmentป้อนหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์หรือเลือกอุปกรณ์จากรายการที่เพิ่มไว้ก่อนหน้านี้เพื่อดูแผนผังชิ้นส่วน
เลือกเครื่องจักร
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
585-0423
585-0423: TRS6, Pin On (Pin Grabber) / S40, Grapple, 5-6 Ton Mini Excavators
ตรวจสอบราคา
585-0422
585-0422: TRS6, S40 / S40, Grapple, 5-6 Ton Mini Excavators
ตรวจสอบราคา
585-0424
585-0424: TRS6, Pin On (Pin Grabber) / S40, 5-6 Ton Mini Excavators
ตรวจสอบราคา
576-1207
576-1207: S40 Pin Grabber LCS 5-6 Ton Mini Excavators
ตรวจสอบราคา
585-0421
585-0421: TRS6, S40 / S40, 5-6 Ton Mini Excavators
ตรวจสอบราคา
586-5948
586-5948: 1200 mm (47 in)
ตรวจสอบราคา
576-1206
576-1206: S40 Pin Grabber 5-6 Ton Mini Excavators
ตรวจสอบราคา
601-1133
601-1133: 720 mm (28 in)
ตรวจสอบราคา
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ