หน้าแรกไฮดรอลิกปั๊ม มอเตอร์ และส่วนประกอบไฮดรอลิกปั๊มไฮดรอลิก620-8602: Gear Pump Group
หน้าแรกไฮดรอลิกปั๊ม มอเตอร์ และส่วนประกอบไฮดรอลิกปั๊มไฮดรอลิก620-8602: Gear Pump Group
620-8602: Gear Pump Group

Cat® Gear Pump Group (Pump Motor Group)

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
620-8602: Gear Pump Group
620-8602: Gear Pump Group
620-8602: Gear Pump Group
620-8602: Gear Pump Group
620-8602: Gear Pump Group

Cat® Gear Pump Group (Pump Motor Group)

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 620-8602

Description:
Cat® Gear Pump Group generate fluid flow within hydraulic systems. They are designed precisely to work in a hydraulic system to meet the prime product requirements for machine performance, reliability, durability, operating costs and productivity. With longer maintenance intervals, this extends your work cycles which saves you time and reduces lost revenue due to downtime. Choosing genuine Cat® Parts is a wise investment for your hard-working equipment.

Application:
Hydraulic pumps are designed for specific machine requirements. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 620-8602

หน่วยวัด

USเมตริก
Overall Length (mm): 136.0
Overall Length (in): 5.36
Overall Height (mm): 73.0
Overall Height (in): 2.88
Overall Width (mm): 67.0
Overall Width (in): 2.64
Thread Size (in - TPI) (in): 7/8 - 14 UNF
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 1.23
Weight (lb): 2.72
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 620-8602

รถตักล้อยาง

908 907 906

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน