หน้าแรก8S-0668: SCREW A
หน้าแรก8S-0668: SCREW A
8S-0668: SCREW A

แบรนด์: Cat

fallback-image
ยกเลิกแล้ว
8S-0668: SCREW A
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณสำหรับตัวเลือกอะไหล่ทดแทน

แบรนด์: Cat

ยกเลิกแล้ว
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8S-0668

เรากำลังดำเนินการเพิ่มคำอธิบายสำหรับชิ้นส่วนนี้

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8S-0668

หน่วยวัด

USเมตริก
วัสดุ: เหล็กไร้สนิม
Bolt Length (in): 0.25
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): No. 8 (.164)
Grip Length (mm): 99,999.99
Thread Size (dia x pitch) (mm): No. 8 (.164)x32
Class or Grade: Austenitic
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Grip Length (in): 3,937.008
Bolt Length (mm): 6.35
Hand of Thread: RH
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8S-0668

รถแทรกเตอร์ล้อยาง

657 666

เครื่องขูดล้อยาง

657 666 666B 657B

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน