Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımKol Uçları ve Kumanda KollarıDiğer Kol Uçları ve Komponentleri099-2336: 6,3 mm Nominal Çaplı Kopilya Pimi
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımKol Uçları ve Kumanda KollarıDiğer Kol Uçları ve Komponentleri099-2336: 6,3 mm Nominal Çaplı Kopilya Pimi
099-2336: 6,3 mm Nominal Çaplı Kopilya Pimi

Kopilya Pimi Köşeli Uç

Marka: Cat

Ürün Resimleri
099-2336: 6,3 mm Nominal Çaplı Kopilya Pimi
099-2336: 6,3 mm Nominal Çaplı Kopilya Pimi
099-2336: 6,3 mm Nominal Çaplı Kopilya Pimi
099-2336: 6,3 mm Nominal Çaplı Kopilya Pimi
099-2336: 6,3 mm Nominal Çaplı Kopilya Pimi

Kopilya Pimi Köşeli Uç

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
099-2336 parça numarası için teknik özellikler
Boyutlar (mm): çelik kopilya Pimi
Kopilya Ucu Tipi: Köşeli Uç
Malzeme Açıklaması: çelik kopilya Pimi
Notlar: Toplam Uzunluk: 60, Pim Çapı: 6,3
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
Daha fazla göster
099-2336 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

E70B 312C L 312-A 311-A E70 E120B E450 E110B 314C 312C 311C

KAMYON

769D 769C

TAŞ OCAĞI KAMYONU

771D 771C

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi