Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaAlt takımLastik Paletler194-1150: Lastik Palet Kayışı
Ana sayfaAlt takımLastik Paletler194-1150: Lastik Palet Kayışı
194-1150: Lastik Palet Kayışı

Genel Hizmet Tipi Lastik Palet

Marka: Cat

Ürün Resimleri
194-1150: Lastik Palet Kayışı
194-1150: Lastik Palet Kayışı

Genel Hizmet Tipi Lastik Palet

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
194-1150 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Belt Width (mm): 450,0
Track Pitch (mm): 99.999,99
Belt Width (in): 17,717
Track Pitch (in): 3.937,008
Number of Sections: 99
Material: Rubber & Fiber Rubber
Daha fazla göster
194-1150 parça numarası için Uyumlu Modeller

MİNİ HİD EKSKAVATÖR

308D 308C

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi