Ana sayfaGüç Aktarma OrganıDiferansiyellerDiğer Diferansiyel Komponentleri213-2113: DİFERANSİYEL KILIF
Ana sayfaGüç Aktarma OrganıDiferansiyellerDiğer Diferansiyel Komponentleri213-2113: DİFERANSİYEL KILIF
213-2113: DİFERANSİYEL KILIF

Cat® Differential Case

Marka: Cat

Ürün Resimleri
213-2113: DİFERANSİYEL KILIF
213-2113: DİFERANSİYEL KILIF
213-2113: DİFERANSİYEL KILIF
213-2113: DİFERANSİYEL KILIF
213-2113: DİFERANSİYEL KILIF

Cat® Differential Case

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
213-2113 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Material Description: Cast iron
Outside Diameter (mm): 178,1
Inside Diameter (mm): 50,0
Length (mm): 150,0
Outside Diameter (in): 7,011
Inside Diameter (in): 1,968
Length (in): 5,905
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Daha fazla göster
213-2113 parça numarası için Uyumlu Modeller

KOMPAKT TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

914G 914G2

ENTEGRE ALET TAŞIYICI

IT14G2 IT14G

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi