Şu anda yeni güncellenen parçalar sayfasını görüntülüyorsunuz. Orijinal sürümü tercih ediyorsanız "Şimdi değil" seçeneğini belirleyin veya yeni sayfanın keyfini çıkarmaya devam edin.

214-1167: Soket

214-1167: Soket

Cat® 13/16'' Hexagonal 12 Point Steel Socket with 1/2'' Drive facilitates smooth removal or installation procedures during the maintenance tasks efficiently

Marka: Cat

Ürün Resimleri

214-1167: Soket
214-1167: Soket

214-1167: Soket

Cat® 13/16'' Hexagonal 12 Point Steel Socket with 1/2'' Drive facilitates smooth removal or installation procedures during the maintenance tasks efficiently

Marka: Cat

214-1167 parça numarası için tanım

The Hexagonal 12 Point Socket creates a tight fit around the fastener, minimizing the risk of stripping or rounding out the edges. This enables the user to apply significant torque without the socket slipping or causing damage to the fastener. The 1/2" drive allows for easy attachment to power tools or manual socket wrenches, providing the user with the necessary leverage to loosen or tighten even the most stubborn bolts and nuts.

Attributes:
• Provided with a 12-point design of socket gives a secure grip on fasteners, reducing the risk of slipping and rounding off corners, which can lead to damage to both the fastener and the socket itself
• Make it easier to loosen and tighten even the most stubborn fasteners, saving time and effort

Applications:
The Hexagonal 12 Point Socket enables the socket to be used with a variety of power tools, such as impact wrenches and ratchets, allowing for faster and more efficient work. It helps to reduce the risk of slippage or sudden movements.

Uyarı:Kanser ve Üreme Bozuklukları - www.P65Warnings.ca.gov

214-1167 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

    Material:

    Steel

    Drive (in):

    1/2"

    Uzunluk (inç):

    3,25

    Weight (lb):

    0,449

    Boyut (inç):

    13/16

Anahtar

Anahtar

Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi