+ / - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için resmin üzerine gelin
Diğer görünümler

    219-0426: LANDSCAPE TILLER, LT18B

    Parça numarası: 219-0426
    Marka: Cat
    Fiyat alınıyor...

    Landscape Tillers break up and mix soil in landscaping applications.

    Cat® Landscape Tillers are designed for breaking up and pulverizing soil, mixing compost or other materials into existing soil, and stabilizing and leveling existing terrain in landscape finish applications. They are ideal for residential, commercial, agricultural, building construction, lawn care and golf course maintenance applications.

    Birimler:
    • ABD
    • Metrik
    • Diş Sayısı: 0
    • Gerekli Hidrolik: 0
    • Hidrolik Akışı (GPM): 0
    • Motor Silindir Hacmi (CBM/rev): 0
    • Motor Silindir Hacmi (CI/rev): 0
    • Optimum Hidrolik Basınç (bar): 0
    • Uzunluk (inç): 0
    • Yükseklik (inç): 0
    • Çalışma Derinliği (inç): 0
    Bu parça için şu anda ekipman modeli bilgisi yok.