+ / - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için resmin üzerine gelin
Diğer görünümler

    219-3393: BUCKET-HC, 36", 13.4 CFT

    Parça numarası: 219-3393
    Marka: Cat
    Fiyat alınıyor...

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • Azami Kapasite (L): 0
    • Ağırlık (kg): 0
    • Ağırlık (lb): 0
    • Genişlik (mm): 0
    • Kova Tipi: 0
    • Makine Tipi: 0
    • Pim Çapı (mm): 0
    • Standart GET: 0
    • Taban Kenarı Kalınlığı (inç): 0
    • Taban Kenarı Kalınlığı (mm): 0
    • Tırnak Sayısı: 0
    • Uç Yarıçapı (inç): 0
    • Uç Yarıçapı (mm): 0
    Bu parça için şu anda ekipman modeli bilgisi yok.