Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIZemin Kavrama Ataşmanı Donanım ve TutmaZemin Kavrama Ataşmanı Tutucuları220-9110: TUTUCU-GE
Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIZemin Kavrama Ataşmanı Donanım ve TutmaZemin Kavrama Ataşmanı Tutucuları220-9110: TUTUCU-GE
220-9110: TUTUCU-GE

Marka: Cat

Ürün Resimleri
220-9110: TUTUCU-GE
220-9110: TUTUCU-GE
220-9110: TUTUCU-GE
220-9110: TUTUCU-GE
220-9110: TUTUCU-GE

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
220-9110 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Size: K Series
Thickness (mm): 28,7
Width (in): 1,236
Thickness (in): 1,13
Length (mm): 71,9
Width (mm): 31,4
Length (in): 2,831
Daha fazla göster
220-9110 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

345B II 345C L 345D L 330D LN 325D L 324D L 330C L 330C LN 330D L 330C 325C 325D 324D 345C 322C 324D LN

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

988G 988H 980H 980K 980M

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi