Ana sayfa241-0922: 1.220 mm (48 inç) Fork Çatalı Dişi
Ana sayfa241-0922: 1.220 mm (48 inç) Fork Çatalı Dişi
241-0922: 1.220 mm (48 inç) Fork Çatalı Dişi

İlave çatal işleri, çeşitli inşaat sahalarında paletlenmiş malzemeleri taşımak için fork çatalı taşıyıcılarına çok yönlülük kazandırır.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
241-0922: 1.220 mm (48 inç) Fork Çatalı Dişi
241-0922: 1.220 mm (48 inç) Fork Çatalı Dişi

İlave çatal işleri, çeşitli inşaat sahalarında paletlenmiş malzemeleri taşımak için fork çatalı taşıyıcılarına çok yönlülük kazandırır.

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
241-0922 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Çatal Dişi Uzunluğu (inç): 48,0
Çatal Dişi Yüksekliği (inç): 31,5
Çatal Dişi Kalınlığı (mm): 50,0
Çatal Dişi Uzunluğu (mm): 1.220,0
Çatal Dişi Yüksekliği (mm): 800,0
Toplam Uzunluk (mm): 1.310,0
Diş Sayısı: 1,0
Çatal Dişi Genişliği (inç): 4,9
Makine Tipi: Küçük Boy Tekerlekli Yükleyiciler
Çatal Dişi Ağırlığı (kg): 93,9
Çatal Dişi Ağırlığı (lb): 207,0
Çatal Dişi Genişliği (mm): 125,0
Çatal Dişi Kalınlığı (inç): 2,0
Material: Carbon Steel
Daha fazla göster
241-0922 parça numarası için Uyumlu Modeller

KOMPAKT TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

914K 914M 918M 910K 910M 914 910 920

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

928HZ 924H 938K 924G 938M 930G 924K 926M 930H 930K 924GZ 924HZ 930M

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi