Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfa261-8541: Bıçak Kaldırma Çatalı
Ana sayfa261-8541: Bıçak Kaldırma Çatalı
261-8541: Bıçak Kaldırma Çatalı

Cat® Bıçak Kaldırma Kolu Ataşmanlarında Kullanılır

Marka: Cat

Ürün Resimleri
261-8541: Bıçak Kaldırma Çatalı
261-8541: Bıçak Kaldırma Çatalı
261-8541: Bıçak Kaldırma Çatalı
261-8541: Bıçak Kaldırma Çatalı
261-8541: Bıçak Kaldırma Çatalı

Cat® Bıçak Kaldırma Kolu Ataşmanlarında Kullanılır

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
261-8541 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Material: Steel
Height (mm): 120,0
Length (mm): 405,0
Width (mm): 196,0
Height (in): 4,72
Length (in): 15,94
Width (in): 7,72
Daha fazla göster
261-8541 parça numarası için Uyumlu Modeller

MOTORLU GREYDER

140M 3 AWD 14L 12M 150 12K 12M 3 AWD 140K 2 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 160 12M 3 12M 2 120 14 140M 160K 120M 140K 120K 160M 2 160M 3 120K 2 120M 2 160M

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi