Ana sayfaAtaşmanlarKanal Açma Makineleri261-8557: T109 Manuel Yana Kaydırma
Ana sayfaAtaşmanlarKanal Açma Makineleri261-8557: T109 Manuel Yana Kaydırma
261-8557: T109 Manuel Yana Kaydırma

Elektrik, telefon ve kablo hatlarını veya su ve gaz borularını döşemeden önce, toprakta dar ve düz hendekler açmak için tasarlanmıştır.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
261-8557: T109 Manuel Yana Kaydırma
261-8557: T109 Manuel Yana Kaydırma
261-8557: T109 Manuel Yana Kaydırma
261-8557: T109 Manuel Yana Kaydırma
261-8557: T109 Manuel Yana Kaydırma
261-8557: T109 Manuel Yana Kaydırma
261-8557: T109 Manuel Yana Kaydırma
261-8557: T109 Manuel Yana Kaydırma
261-8557: T109 Manuel Yana Kaydırma
261-8557: T109 Manuel Yana Kaydırma
261-8557: T109 Manuel Yana Kaydırma
261-8557: T109 Manuel Yana Kaydırma

Elektrik, telefon ve kablo hatlarını veya su ve gaz borularını döşemeden önce, toprakta dar ve düz hendekler açmak için tasarlanmıştır.

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
261-8557 parça numarası için tanım

Cat® Hendek Kazıcılar, elektrik, telefon ve kablo hatlarını veya su ve gaz borularını döşemeden önce, toprakta dar ve düz hendekler açmak için tasarlanmıştır. Hendek kazıcılar, konut, ticari, tarımsal, bina inşaatı, çim bakımı ve golf sahası bakımı için idealdir.

Daha fazla göster
261-8557 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Standart Bom Uzunluğu: 914 mm
Standart Bom Uzunluğu: 36 in
Boom Length (in): 36
Boom Length (mm): 914
Kesme Genişliği: 8 in
Kesme Genişliği: 203 mm
Cutting Width (mm): 203
Cutting Width (in): 8
Zincir Tipi: Standart
Chain Type: Standard
Gerekli Hidrolik: Standart Akış
Toplam Genişlik: 1426 mm
Toplam Genişlik: 56.1 in
Toplam Uzunluk: 92.4 in
Toplam Uzunluk: 2348 mm
Ağırlık: 1028 lb
Ağırlık: 466.29 kg
Toplam Yükseklik: 30.9 in
Toplam Yükseklik: 786 mm
Optimum Hidrolik Akış: 42-86 L/dak (11-23 gal/dak)
Optimum Hidrolik Basıncı: 145-235 bar (2.100-3.400 psi)
Maksimum Akışta Tahrik Mili Devri: 203 dev/dak
Yana Kaydırma Hareketi: 16.5 in
Yana Kaydırma Hareketi: 419 mm
Maksimum Helezon Açıklığı: 21 in
Maksimum Helezon Açıklığı: 534 mm
Atık Helezonu Çapı: 18 in
Atık Helezonu Çapı: 457 mm
Opsiyonel Kesme Genişlikleri: 152, 254, 305 mm (6, 10, 12 inç)
Daha fazla göster
261-8557 parça numarası için Uyumlu Modeller

HENDEK KAZICI

T109 T6B

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi