+ / - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için resmin üzerine gelin
Diğer görünümler

    264-9500: BRUSHCUTTER, BR160, 60"

    Parça numarası: 264-9500
    Marka: Cat
    Fiyat alınıyor...

    Cat® Brushcutters are used for clearing overgrowth from highway medians, utility easements and for initial land clearing for housing, parks and recreational areas.

    Cat® Brushcutters are used for clearing overgrowth from highway medians, utility easements and for initial land clearing for housing, parks and recreational areas.

    Birimler:
    • ABD
    • Metrik
    • Ağırlık (kg): 0
    • Ağırlık (lb): 0
    • Gerekli Hidrolik: 0
    • Hidrolik Akışı (GPM): 0
    • Hidrolik Akışı (LPM): 0
    • Kesme Genişliği (mm): 0
    • Maksimum Kesme Çapı (inç): 0
    • Maksimum Kesme Çapı (mm): 0
    • Motor Silindir Hacmi (CBM/rev): 0
    • Motor Silindir Hacmi (CI/rev): 0
    • Optimum Hidrolik Basınç (bar): 0
    • Optimum Hidrolik Basınç (psi): 0
    • Toplam Genişlik (mm): 0
    • Toplam Uzunluk (mm): 0
    • Toplam Yükseklik (inç): 0
    • Toplam Yükseklik (mm): 0
    • Uç Hızı: 0
    Bu parça için şu anda ekipman modeli bilgisi yok.