+ / - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için resmin üzerine gelin
Diğer görünümler

    274-9022: BUCKET - TILTING, DC, 63"

    Parça numarası: 274-9022
    Marka: Cat
    Fiyat alınıyor...

    Used in ditch cleaning, sloping, grading and other finishing work.

    Tilting Ditch Cleaning Buckets for Cat® Mini Excavators are ideal for cleaning wide trenches, loading materials, slope cutting, grading and finishing work in construction, landscaping and road maintenance applications.

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • Azami Kapasite (ft): 0
    • Azami Kapasite (L): 0
    • Ağırlık (kg): 0
    • Ağırlık (lb): 0
    • Genişlik (mm): 0
    • Taban Kenarı Kalınlığı (inç): 0
    • Taban Kenarı Kalınlığı (mm): 0
    • Uç Yarıçapı (inç): 0
    • Uç Yarıçapı (mm): 0
    Bu parça için şu anda ekipman modeli bilgisi yok.