Ana sayfa284-0745: CIVATA
Ana sayfa284-0745: CIVATA
284-0745: CIVATA

Marka: Cat

fallback-image
İptal Edildi
284-0745: CIVATA
Değiştirme seçenekleri için temsilcinize danışın.

Marka: Cat

İPTAL EDİLDİ
Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
284-0745 parça numarası için tanım

Bu parça için hâlâ açıklama eklemeye çalışıyoruz.

284-0745 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Bolt Length (in): 1
Bolt Length (mm): 25,4
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0,125
Grip Length (mm): 3,17
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 3/8-16
Malzeme: Karbon Çelik,Alaşımlı Çinko
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: Cat/SAE Grade 8 High Temp. (500 C)
Hand of Thread: RH
Daha fazla göster
284-0745 parça numarası için Uyumlu Modeller

KAMYON MOTORU

C15

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi