Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfa2V-1252: PİM
Ana sayfa2V-1252: PİM
2V-1252: PİM

Marka: Cat

fallback-image
İptal Edildi
2V-1252: PİM
Değiştirme seçenekleri için temsilcinize danışın.

Marka: Cat

İPTAL EDİLDİ
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
2V-1252 parça numarası için tanım

Bu parça için hâlâ açıklama eklemeye çalışıyoruz.

2V-1252 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Diameter (in): 5,0
Diameter (mm): 127,0
Material: Boron Steel,Alloy Chromium
Overall Length (in): 31,791
Overall Length (mm): 807,5
Daha fazla göster
2V-1252 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

235B 235C 235 235D

ÖN ŞOVEL

235C

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi