Ana sayfaAtaşmanlarKovalar - Kazıcı337-7394: 1,0 m3 (1,3 yd3) Pimli
Ana sayfaAtaşmanlarKovalar - Kazıcı337-7394: 1,0 m3 (1,3 yd3) Pimli
337-7394: 1,0 m3 (1,3 yd3) Pimli

Yükleme, taşıma, boşaltma ve genel temizlik işlemlerini gerçekleştirin.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
337-7394: 1,0 m3 (1,3 yd3) Pimli
337-7394: 1,0 m3 (1,3 yd3) Pimli
337-7394: 1,0 m3 (1,3 yd3) Pimli
337-7394: 1,0 m3 (1,3 yd3) Pimli
337-7394: 1,0 m3 (1,3 yd3) Pimli
337-7394: 1,0 m3 (1,3 yd3) Pimli
337-7394: 1,0 m3 (1,3 yd3) Pimli
337-7394: 1,0 m3 (1,3 yd3) Pimli

Yükleme, taşıma, boşaltma ve genel temizlik işlemlerini gerçekleştirin.

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
337-7394 parça numarası için tanım

Cat® Kazıcı Yükleyiciler için Genel Amaçlı Kovalar yükleme, taşıma, boşaltma ve genel temizlik işlemleri için mükemmel bir seçenektir.

Daha fazla göster
337-7394 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Genişlik: 2262 mm
Genişlik: 89.1 in
Rated Capacity (m3): 1
Rated Capacity (yd3): 1.4
Yükseklik: 33 in
Yükseklik: 839 mm
Width (in): 89
Width (mm): 2262
Ağırlık: 438 kg
Ağırlık: 965.6 lb
Ground Engaging Tools: Base Edge
Uzunluk: 34.6 in
Uzunluk: 880 mm
Kapasite: 1.3 yd³
Kapasite: 1 m³
Taban Kenarı Kalınlığı: 0.8 in
Taban Kenarı Kalınlığı: 20 mm
Arayüz Tipi: Pimli
Daha fazla göster
337-7394 parça numarası için Uyumlu Modeller

KAZICI YÜKLEYİCİ

432F2 428F 432F 427F2 428F2

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi